Danfoss logo
SL70TL-1, Fjöldi platna: 14-product-details

SL70TL-1, Fjöldi platna: 14

079U4146

30 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna14
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]120 mm
Heildarhæð án fóta [mm]501 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]65 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
Mynstur plötuTL
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 11 1/2
Tengistærð 21 1/2
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]30 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]30 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL70TL-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.677 Kilogram
Net weight6.149 Kilogram
Volume11.138 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425222320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm