SL70TK-1, Fjöldi platna: 80
079U4137
40 bar, Lóðunarefni: Kopar
079U4137
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
| Fjöldi platna | 80 |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| In scope of WEEE | No |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | SL70TK-1-80_2_40_S1_4B1,5 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-80_2_40_S1_4B1,5 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tengistærð 1 | 1 1/2 |
| Tengistærð 2 | 1 1/2 |
| Tengistegund 1 | R |
| Tengistegund 2 | R |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 40 bar |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | SL70TK-1 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 19.01 Kilogram |
| Net weight | 19.01 Kilogram |
| Volume | 25.097 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |