Danfoss logo
SL34TL-1, Fjöldi platna: 20-product-details

SL34TL-1, Fjöldi platna: 20

079U2763

30 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna20
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]120 mm
Heildarhæð án fóta [mm]298 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]65 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Einkenni
Gildi
Mynstur plötuTL
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 7
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1RP
Tengistegund 2RP
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]30 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]30 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL34TL-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.644 Kilogram
Net weight4.432 Kilogram
Volume9.828 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425181818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm