Danfoss logo
SL34TL-1, Fjöldi platna: 100-product-details

SL34TL-1, Fjöldi platna: 100

079U2741

30 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna100
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]297 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]65 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Mynstur plötuTL
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]30 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]30 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL34TL-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.6 Kilogram
Net weight15.086 Kilogram
Volume8.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm