Danfoss logo
SL333

SL333TM-1, Fjöldi platna: 100

079U9657

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna100
FlokkurIV
Heildarbreidd [mm]497 mm
Heildarhæð án fóta [mm]1190 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]239 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Mynstur plötuTM
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm0 mm
Tengilengd 2, mm0 mm
Tengistærð 1DN100
Tengistærð 2DN100
Tengistegund 1FLANGE
Tengistegund 2FLANGE
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL333TM-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight252.002 Kilogram
Net weight235.887 Kilogram
Volume728 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm