SL333TM-1, Fjöldi platna: 230
079U8398
16 bar, Lóðunarefni: Kopar
079U8398
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi óvirkra | 1 |
| Fjöldi platna | 230 |
| Flokkur | IV |
| Heildarbreidd [mm] | 497 mm |
| Heildarhæð án fóta [mm] | 1190 mm |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| In scope of WEEE | No |
| Lárétt miðop [mm] | 239 mm |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | SL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A |
| Mynstur plötu | TM |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tengilengd 1, mm | 0 mm |
| Tengilengd 2, mm | 0 mm |
| Tengistærð 1 | DN100 |
| Tengistærð 2 | DN100 |
| Tengistegund 1 | FLANGE |
| Tengistegund 2 | FLANGE |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 16 bar |
| Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.] | 16 bar |
| Vökvahópur | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | SL333TM-1 |
| Vottun | PED |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 386.231 Kilogram |
| Net weight | 370.116 Kilogram |
| Volume | 1019.2 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425228438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |