Danfoss logo
SL333_L

SL333TK-1, Fjöldi platna: 280

079U8298

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna280
FlokkurIV
Heildarbreidd [mm]474 mm
Heildarhæð án fóta [mm]1181 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]239 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]0 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]0 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]863.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Mynstur plötuTK
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm0 mm
Tengilengd 2, mm0 mm
Tengistærð 1DN100
Tengistærð 2DN100
Tengistegund 1FLANGE
Tengistegund 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL333TK-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight509.224 Kilogram
Net weight433.673 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425227639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm