SL333TK-1, Fjöldi platna: 90
079U8224
25 bar, Lóðunarefni: Kopar
079U8224
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | 1.4404 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi óvirkra | 1 |
| Fjöldi platna | 90 |
| Flokkur | IV |
| Heildarbreidd [mm] | 474 mm |
| Heildarhæð án fóta [mm] | 1181 mm |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| In scope of WEEE | No |
| Lárétt miðop [mm] | 239 mm |
| Lengd tengingar hlið 1 [mm] | 0 mm |
| Lengd tengingar hlið 2 [mm] | 0 mm |
| Lóðrétt miðop hlið 1 [mm] | 863.0 mm |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100 |
| Mynstur plötu | TK |
| Plate material no. | 1.4404 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tengilengd 1, mm | 0 mm |
| Tengilengd 2, mm | 0 mm |
| Tengistærð 1 | DN100 |
| Tengistærð 2 | DN100 |
| Tengistegund 1 | FLANGE |
| Tengistegund 2 | FLANGE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vökvahópur | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 1.186 L |
| Volume per channel 2 [l] | 1.186 L |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | SL333TK-1 |
| Vottun | PED |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 238 Kilogram |
| Net weight | 182.303 Kilogram |
| Volume | 780 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |