Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

SL222TL-1, Fjöldi platna: 120

079U3841

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna120
FlokkurIV
Heildarbreidd [mm]424 mm
Heildarhæð án fóta [mm]933 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]205 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]0 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]0 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]623.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVARMASK. SL222TLA-1-120_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Mynstur plötuTL
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 1DN80
Tengistærð 2DN80
Tengistegund 1FLANGE
Tengistegund 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL222TL-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight176 Kilogram
Net weight144.931 Kilogram
Volume561.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm