Danfoss logo
SL140TM-2, Fjöldi platna: 70-product-details

SL140TM-2, Fjöldi platna: 70

079U7245

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra2
Fjöldi platna70
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]30 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]30 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]520.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Mynstur plötuTM
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm30 mm
Tengilengd 2, mm30 mm
TengistaðallISO 7
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1R
Tengistegund 2R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TM-2
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight76.599 Kilogram
Net weight45.793 Kilogram
Volume345.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425227080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm