Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1, Fjöldi platna: 200

079U6254

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna200
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL140TK-1-200_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-200_2_25_S1_4N2,5
Mynstur plötuTK
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm41 mm
Tengilengd 2, mm41 mm
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TK-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight151.689 Kilogram
Net weight113.66 Kilogram
Volume508.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425226540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm