Danfoss logo
SL140-Front

SL140TM-1, Fjöldi platna: 60

079U6219

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna60
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Mynstur plötuTM
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm41 mm
Tengilengd 2, mm41 mm
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TM-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight65.755 Kilogram
Net weight40.562 Kilogram
Volume254.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm