Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TL-1, Fjöldi platna: 80

079U6200

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna80
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Mynstur plötuTL
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TL-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight75.286 Kilogram
Net weight50.093 Kilogram
Volume254.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425168819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm