Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1, Fjöldi platna: 30

079U6174

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna30
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]30 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]30 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]520.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Mynstur plötuTK
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 7
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1R
Tengistegund 2R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TK-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight47 Kilogram
Net weight24.354 Kilogram
Volume163.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425163401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm