Danfoss logo
 SL140_Left

SL140TM-1, Fjöldi platna: 60

079L0914

30 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna60
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]241 mm
Heildarhæð án fóta [mm]611 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]225 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]150 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Mynstur plötuTM
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1NPT
Tengistegund 2NPT
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]30 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]30 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundSL140TM-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight73.102 Kilogram
Net weight47.909 Kilogram
Volume254.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425217067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm