Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-tengibr.eining

014U1609

Smart metering data concentrators and repeaters
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoCollect

Ráðlagður skipti: 014U1603

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AflgjafiIntegrated
China RoHS complianceYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GagnasamskiptaviðmótEthernet
GSM/
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
LýsingSmart metering data concentrators and repeaters
Material DescriptionSonoCollect 112 EB-WM-80
Product lineDistrict Energy Controls
Reading ability [m]80 m
Type of AMRSmart metering data concentrator
UppsetningDIN rail 4 units
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
Viðmótseining, rauf 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
VöruhópurMeter reading / meter system
VörutegundSonoCollect 112

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424232771
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens