Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

SONO 3500CT, 200 mm, null: 500, Upphitun og kæling, rafveitueining

187F4517

Flow meter for utility applications
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Sono 3500CT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Approval authorityMID
Battery type or NameD Lithium
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]115 V
Gerð fæðispennurafveitueining
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaFlange / Remote version
Geymsluhitastig [°C] [hám.]85 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-40 °C
In scope of WEEEYes
LýsingFlow meter for utility applications
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Einkenni
Gildi
Magn púlsgildis [l/púls]10.0 l/pulse
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN25 10 L/p
Merking á vöruYes
MiðlarUpphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]500.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]6 yr
Rafhlöðumagn1
Samþætt samskipti2 pulse output
SCIP-málsskjalanr.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurIP67
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSONO 3500 CT Qp 100-500
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONO 3500CT
Weight per battery50 g
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight68 Kilogram
Net weight39.5 Kilogram
Volume250.971 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428648653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm