Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

SONO 3500CT, 500 mm, null: 1475, Upphitun og kæling, rafveitueining

187F3573

Flow meter for utility applications
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Sono 3500CT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð fæðispennurafveitueining
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
LýsingFlow meter for utility applications
Material Description7ME3411‐3LC01-5ER2
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]1475.0 m³/h
Samþætt samskipti2 pulse output
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONO 3500CT
Þvermál [mm]500 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight176 Kilogram
Net weight176 Kilogram
Volume409.11 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428541244
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens