SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Upphitun og kæling, rafveitueining
187F3558
Flow meter for utility applications
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Sono 3500CT
187F3558
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Approval authority | MID |
| Battery type or Name | D Lithium |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 115 V |
| Gerð fæðispennu | rafveitueining |
| Gerð skjás | LCD |
| Gerðir tenginga | Flange / Remote version |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 85 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -40 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m] | 10.0 m |
| Lýsing | Flow meter for utility applications |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælingaraðferð flæðis | Últrasónikhljóð |
| Magn púlsgildis [l/púls] | 50.0 l/pulse |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | Upphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 6 yr |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Samþætt samskipti | 2 pulse output |
| SCIP-málsskjalanr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Umhverfisfl. | E2/M1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Verndarflokkur | IP67 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SONO 3500 CT |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SONO 3500CT |
| Weight per battery | 50 g |
| Þvermál [mm] | 500 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 216 Kilogram |
| Net weight | 201 Kilogram |
| Volume | 608.96 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |