SONO 3500CT, 200 mm, null: 500, Upphitun og kæling, rafveitueining
187F3533
Flow meter for utility applications
187F3533
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.090 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.090 |
| Approval authority | MID |
| Battery type or Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 115 V |
| Gerð fæðispennu | rafveitueining |
| Gerð skjás | LCD |
| Gerðir tenginga | Flange / Compact version |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 85 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -40 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Flow meter for utility applications |
| Mælingaraðferð flæðis | Últrasónikhljóð |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Magn púlsgildis [l/púls] | 10.0 l/pulse |
| Material Description | SONO3500CT Qp 500 DN200 PN16 10 L/p |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | Upphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 500.0 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 6.0 yr |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Samþætt samskipti | 2 pulse output |
| SCIP-málsskjalanr. | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| Umhverfisfl. | E2/M1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Verndarflokkur | IP67 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SONO 3500CT |
| Weight per battery | 6 g |
| Þvermál [mm] | 200 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 53.25 Kilogram |
| Net weight | 39.5 Kilogram |
| Volume | 296.752 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |