Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Upphitun og kæling, rafveitueining

187F3530

Flow meter for utility applications

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
Approval authorityMID
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]115 V
Gerð fæðispennurafveitueining
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaFlange / Compact version
Geymsluhitastig [°C] [hám.]85 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-40 °C
In scope of WEEEYes
LýsingFlow meter for utility applications
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Einkenni
Gildi
Magn púlsgildis [l/púls]2.5 l/pulse
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
Merking á vöruYes
MiðlarUpphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]120.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]6.0 yr
Rafhlöðumagn1
Samþætt samskipti2 pulse output
SCIP-málsskjalanr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
VerndarflokkurIP67
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSONO 3500 CT
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONO 3500CT
Weight per battery6 g
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20.6 Kilogram
Net weight16.5 Kilogram
Volume125.843 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428978644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm