SONO 3500CT, 250 mm, null: 400, Upphitun og kæling, rafveitueining
187F3504
Flow meter for utility applications
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Sono 3500CT
187F3504
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð fæðispennu | rafveitueining |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Flow meter for utility applications |
| Material Description | 7ME3411‐2LD01-4ER2 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| Samþætt samskipti | 2 pulse output |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SONO 3500CT |
| Þvermál [mm] | 250 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 76 Kilogram |
| Net weight | 76 Kilogram |
| Volume | 166.39 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540957 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |