Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

SonoSelect 10, null: 1.5, Upphitun, Púlsinngangseining (2 to)

014U0187

Energy meter for residential applications
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoSelect 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni í snertingu við miðilBrass sensor
Einangrunarefni kapalsPUR
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð fæðispennubattery 2 x AA-cell
Gerð hitaskynjaraPt 1000
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaSkrúfugangur
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]95 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]1.5 m
Kvs-gildi [m³/klst]3.87 m³/h
Litur hússRAL 9010 White
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
LýsingEnergy meter for residential applications
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningkWh (án talna eftir kommu)
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Rafhlöðuending [ár]16.0 yr
Rafhlöðumagn2
Reiknivél verndarflokksIP65
Samþætt samskiptiM-Bus
SCIP-málsskjalanr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Snúrulengd hitaskynjara [m]1.5 m
Stærð tengingarG 1
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Umhverfisfl.E1 / M2
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]95 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1Púlsinngangseining (2 to)
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumUltrasonic Pathfinder
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoSelect 10
Weight per battery18 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.042 Kilogram
Net weight0.8 Kilogram
Volume3.191 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425137372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm