SonoSafe 10, null: 1.5, Upphitun, Rafhlaða 1 A
014U0035
Energy meter for residential applications
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoSafe 10
Ráðlagður skipti: 014U0008
014U0035
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Búnaður | Upphitun |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commissioning tool | SonoApp |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni í snertingu við miðil | Brass sensor |
| Einangrunarefni kapals | PVC halogen free |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð fæðispennu | Rafhlaða 1 A |
| Gerð hitaskynjara | Pt 1000 |
| Gerð skjás | LCD |
| Gerðir tenginga | Skrúfugangur |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 60 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 95 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m] | 0.5 m |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.87 m³/h |
| Litur húss | RAL 9010 White |
| Log storage duration [Month] | 24 mo |
| Log storage interval [Month] | 1 mo |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Energy meter for residential applications |
| Mælingaraðferð flæðis | Últrasónikhljóð |
| Material Description | DN15S,qp1.5,110,MBus,L,EU,GJ |
| Miðlar | Upphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Orkueining | GJ |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 16.0 yr |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Reiknivél verndarflokks | IP65 |
| Samþætt samskipti | M-Bus |
| SCIP-málsskjalanr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Snúrulengd hitaskynjara [m] | 1.5 m |
| Stærð tengingar | G 3/4 |
| Temperature sensor approved temperature [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature sensor approved temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Umhverfisfl. | E1 / M2 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfisraki [% RH] [hám.] | 95 % RH |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 5.2 mm |
| Uppsetning | Framrás |
| Viðmótseining, rauf 1 | No interface module |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Ultrasonic Pathfinder |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SonoSafe 10 |
| Weight per battery | 18 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.97 Kilogram |
| Net weight | 0.73 Kilogram |
| Volume | 3 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127618 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |