Danfoss logo
SonoMeter 40 DN80 300mm flange_front

SonoMeter 40, 80 mm, null: 40, Upphitun og kæling, RS485 ModBus

187F2689

Energy meter for commercial applications

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunarefni kapalshalógenlaust
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC24 V
Gerð fæðispennumains
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerð vottunarType approved and 1st time verified
Gerðir tengingaKragi
Geymsluhitastig [°C] [hám.]35 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
In scope of WEEEYes
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]5.0 m
Kvs-gildi [m³/klst]94.28 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
Einkenni
Gildi
LýsingEnergy meter for commercial applications
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO40 DN80 qp40 300 R fl HC 24V Modbus
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/h]0.0800 m³/h
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]15.0 yr
Rafhlöðumagn1
Samþætt samskiptiNo integrated communication
SCIP-málsskjalanr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Snúrulengd hitaskynjara [m]5.0 m
Stærð tengingarDN 80
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1RS485 ModBus
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSono40
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 40
Weight per battery19 g
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.716 Kilogram
Net weight12.445 Kilogram
Volume15.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424607814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm