Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3364

SONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Orkumælar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð fæðispennumains
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]3.0 m
Lengd [mm]270 mm
Lengd hitaskynjara [mm]2 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Einkenni
Gildi
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]15.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]10 yr
Samþætt samskipti2 pulse input
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 31
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.6 Kilogram
Net weight7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume28.3 Liter
EAN/UPC5702428002363