Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3346

SONO31 DN80 qp40 350fl R HE 3.6V
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Orkumælar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð fæðispennubattery D-cell
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]3.0 m
Kvs-gildi [m³/klst]94.28 m³/h
Lengd [mm]350 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO31 DN80 qp40 350fl R HE 3.6V
Einkenni
Gildi
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningGJ
Product lineDistrict Energy Controls
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]10 yr
Samþætt samskipti2 pulse input
Snúrulengd hitaskynjara [m]3.0 m
Tímabundinn yfirálagshiti miðils [°C]150 °C
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1No (Standard)
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 31
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.691 Kilogram
Net weight15.5 Kilogram
Volume35.424 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104513157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm