Danfoss logo
SonoMeter31 187F3300 F

SonoMeter 31

187F3326

SONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Orkumælar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
BúnaðurUpphitun
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gerð fæðispennubattery D-cell
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]3.0 m
Kvs-gildi [m³/klst]94.28 m³/h
Lengd [mm]350.0 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]10.0 yr
Samþætt samskipti2 pulse input
Snúrulengd hitaskynjara [m]3.0 m
Tímabundinn yfirálagshiti miðils [°C]150 °C
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningFramrás
Viðmótseining, rauf 1No (Standard)
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 31
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.604 Kilogram
Net weight15.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume35.64 Liter
EAN/UPC5702428970792