SonoMeter 30, null: 2.5
187F3942
Energy meter for commercial applications
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoMeter 30
Ráðlagður skipti: 187F2032
187F3942
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð fæðispennu | battery 2 x AA-cell |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Energy meter for commercial applications |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V OMS |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Rafhlöðumagn | 2 |
| SCIP-málsskjalanr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Viðmótseining, rauf 1 | No interface module |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sonometer 30 HE |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SonoMeter 30 |
| Weight per battery | 19 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.959 Kilogram |
| Net weight | 0.78 Kilogram |
| Volume | 2.94 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |