Danfoss logo
SonoMeter 30

SonoMeter 30, 15 mm, null: 1.5, Upphitun og kæling, M-tengibr.eining

187F3607

Energy meter for commercial applications
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoMeter 30

Ráðlagður skipti: 187F2602

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð fæðispennubattery 2 x AA-cell
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
LýsingEnergy meter for commercial applications
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]1.5 m³/h
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 30
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.82 Kilogram
Net weight0.683 Kilogram
Volume3.174 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428519588
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens