SonoMeter 30, 25 mm, null: 6, Upphitun
187F3159
Energy meter for commercial applications
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoMeter 30
Ráðlagður skipti: 187F2096
187F3159
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Búnaður | Upphitun |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni kapals | halógenlaust |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð fæðispennu | battery 2 x AA-cell |
| Gerð hitaskynjara | Pt 500 |
| Gerð skjás | LCD |
| Gerð vottunar | Type approved and 1st time verified |
| Gerðir tenginga | Skrúfugangur |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-varnarflokkur | IP65 |
| Lengd [mm] | 260 mm |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Energy meter for commercial applications |
| Mælingaraðferð flæðis | Últrasónikhljóð |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 3.6V |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | Upphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035 |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 11 yr |
| Rafhlöðumagn | 2 |
| Samþætt samskipti | 2 Pulse inputs/outputs |
| SCIP-málsskjalanr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Stærð tengingar | G 1 1/4 |
| Tímabundinn yfirálagshiti miðils [°C] | 150 °C |
| Umhverfisfl. | E2/M1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfisraki [% RH] [hám.] | 93 % RH |
| Viðmótseining, rauf 1 | No (Standard) |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sonometer 30 HE |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SonoMeter 30 |
| Weight per battery | 19 g |
| Þvermál [mm] | 25 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.612 Kilogram |
| Net weight | 3.5 Kilogram |
| Volume | 8.592 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |