Danfoss logo
SonoMeter 30

SonoMeter 30, 20 mm, null: 2.5, Upphitun, M-tengibr.eining

187F3031

Energy meter for commercial applications
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SonoMeter 30

Ráðlagður skipti: 187F2058

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
BúnaðurUpphitun
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunarefni kapalshalógenlaust
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð fæðispennumains
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerð vottunarType approved and 1st time verified
Gerðir tengingaSkrúfugangur
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Lengd [mm]130.0 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Einkenni
Gildi
LýsingEnergy meter for commercial applications
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 230V M-Bus
Merking á vöruYes
MiðlarUpphitunarkerfi samkvæmt VDI 2035
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]2.5 m³/h
Rafhlöðuending [ár]11.0 yr
Rafhlöðumagn1
Samþætt samskipti2 Pulse inputs/outputs
SCIP-málsskjalanr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Stærð tengingarG 1
Tímabundinn yfirálagshiti miðils [°C]150 °C
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSonometer 30 HE
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 30
Weight per battery19 g
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.086 Kilogram
Net weight1.08 Kilogram
Volume4.19 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428971591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm