Danfoss logo
 SONOMETER1100

SONOMETER™ 1100, 100 mm, null: 60, Upphitun og kæling

187F8119

SONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceOut of scope
Festing hitaskynjaraVasi
Gerð fæðispennuBattery AA-cell
Gerð hitaskynjaraPt 500
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus
Einkenni
Gildi
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]60.0 m³/h
Snúrulengd hitaskynjara [m]5.0 m
Streymishraði [m3/klst]60.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]120.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.60 m³/h
Ummál hitaskynjara [mm]6.0 mm
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSONOMETER™ 1100
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.8 Kilogram
Net weight17.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume29.785 Liter
EAN/UPC5715162503195