Supercal 5, Upphitun og kæling
187F8303
Energy calculator
187F8303
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Approval authority | MID |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 600 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gerð fæðispennu | battery D-cell |
| Gerð skjás | LCD |
| IP-varnarflokkur | IP65 |
| Lýsing | Energy calculator |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Magn púlsgildis [l/púls] | 100.0 l/pulse |
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus |
| Orkueining | MWh |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Samþætt samskipti | M-Bus |
| Umhverfisfl. | E1 / M1 |
| Ummál [mm] [hám.] | 1200 mm |
| Uppsetning | Framrás |
| Viðmótseining, rauf 1 | No interface module |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Supercal 5 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.75 Kilogram |
| Net weight | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.284 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634520 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |