Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Upphitun og kæling, rafveitueining, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð fæðispennurafveitueining
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
LýsingEnergy calculator
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Samþætt samskipti2 pulse input
Ummál [mm] [hám.]150 mm
Viðmótseining, rauf 1RS485 ModBus
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens