Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Upphitun og kæling

187F9053

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
LýsingEnergy calculator
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
Ummál [mm] [hám.]25 mm
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens