Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 50 mm, null: 25, Upphitun og kæling, rafveitueining

187F9052

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Ráðlagður skipti: 187F3390, 187F8301

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð fæðispennurafveitueining
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
LýsingEnergy calculator
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]25.0 m³/h
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens