Infocal 9, 50 mm, null: 15, Upphitun og kæling, rafveitueining
187F9051
Energy calculator
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9
187F9051
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð fæðispennu | rafveitueining |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Energy calculator |
| Material Description | INF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Infocal 9 |
| Þvermál [mm] | 50 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067090 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |