Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Upphitun og kæling, rafveitueining, M-tengibr.eining
187F9040
Energy calculator
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9
187F9040
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gerð fæðispennu | rafveitueining |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Energy calculator |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Samþætt samskipti | 2 pulse input |
| Ummál [mm] [hám.] | 350 mm |
| Uppsetning | Return |
| Viðmótseining, rauf 1 | M-tengibr.eining |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Infocal 9 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.119 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.601 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |