Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Upphitun og kæling, M-tengibr.eining

187F9038

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Ráðlagður skipti: 187F3391, 187F8307

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð fæðispennumains
In scope of WEEEYes
LýsingEnergy calculator
Einkenni
Gildi
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Samþætt samskipti2 pulse input
Ummál [mm] [hám.]500 mm
UppsetningFramrás
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens