Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Upphitun og kæling, M-tengibr.eining
187F9028
Energy calculator
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9
187F9028
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 160 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Battery type or Name | D Lithium |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Gerð fæðispennu | battery D-cell |
| Gerð hitaskynjara | Pt 500 |
| Gerð skjás | LCD |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-varnarflokkur | IP65 |
| Lýsing | Energy calculator |
| Magn púlsgildis [l/púls] | 10.0 l/pulse |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 3.6V M-Bus |
| Merking á vöru | Yes |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Orkueining | MWh |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 12 yr |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Samþætt samskipti | 2 pulse input |
| Snúrulengd hitaskynjara [m] | 5.0 m |
| Umhverfisfl. | E2/M1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfisraki [% RH] [hám.] | 93 % RH |
| Ummál [mm] [hám.] | 350 mm |
| Uppsetning | Framrás |
| Viðmótseining, rauf 1 | M-tengibr.eining |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Infocal 9 |
| Weight per battery | 50 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.583 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540575 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |