Danfoss logo
Infocal 9

Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Upphitun og kæling, M-tengibr.eining

187F9020

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Ráðlagður skipti: 187F3391, 187F8300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Gerð fæðispennubattery D-cell
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Hitastig miðils [°C] [hám.]160 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Lengd hitaskynjara [mm]10 mm
Log storage duration [Month]36 mo
LýsingEnergy calculator
Einkenni
Gildi
Magn púlsgildis [l/púls]2.5 l/pulse
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]12 yr
Samþætt samskipti2 pulse input
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál [mm] [hám.]150 mm
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.2 Kilogram
Volume3.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428996242
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens