Danfoss logo
Infocal 9

Infocal 9, 50 mm, null: 25, Upphitun og kæling, rafveitueining, M-tengibr.eining

187F9015

Energy calculator
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Infocal 9

Ráðlagður skipti: 187F3390, 187F8306

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Approval authorityMID
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
For flow meterSONO2500 CT
Gerð fæðispennurafveitueining
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Hitastig miðils [°C] [hám.]160 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
In scope of WEEEYes
IP-varnarflokkurIP65
Lengd hitaskynjara [mm]5 mm
Log storage duration [Month]36 mo
LýsingEnergy calculator
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Einkenni
Gildi
Merking á vöruYes
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningMWh
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value [pulse/l]4.5 l/pulse
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]12 yr
Samþætt samskipti2 pulse input
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1M-tengibr.eining
VöruhópurEnergy meters
VörutegundInfocal 9
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.905 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.638 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens