Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
187F3388
SonoMeter 31
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
187F3388
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerðir aukabúnaðar | Calculator accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Accessories |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.047 Kilogram |
| Net weight | 0.047 Kilogram |
| Volume | 0.237 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966993 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |