Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs
187F3387
SonoMeter 31
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
187F3387
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
| Gerðir aukabúnaðar | Calculator accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Accessories |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.1 Kilogram |
| Net weight | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.261 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |