Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
187F3380
SonoMeter 31
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
187F3380
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
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
| For product type | SonoMeter 31 |
| Gerðir aukabúnaðar | Calculator accessories |
| Lýsing | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| Material Description | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| Product line | District Energy Controls |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Accessories |
| Weight per battery | 50 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.122 Kilogram |
| Net weight | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.261 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966917 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |