Energy meters, Accessories, Sono30 Battery 3.6V DC A-cell
187F3113
SonoMeter 30
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
187F3113
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Battery type or Name | A Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
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
| For product type | SonoMeter 30 |
| Gerðir aukabúnaðar | Calculator accessories |
| Lýsing | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Product line | District Energy Controls |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Accessories |
| Weight per battery | 18 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.036 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.241 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |