Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energy meters, Accessories, Ball valve DN15 - for direct sensor,12pc

087H0118

Generic across portfolio
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
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
For product typeGeneric across portfolio
Gerðir aukabúnaðarFittings PN25 130°C
Gerðir tengingainnri skrúfg.
LýsingBall valve DN15 - for direct sensor,12pc
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Einkenni
Gildi
Pökkunarmagn12
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Stærð tengingar1/2 to
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
VöruhópurEnergy meters
VörutegundAccessories
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.215 Kilogram
Net weight0.202 Kilogram
Volume0.453 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm