Energy meters, Accessories, Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (32pcs) - incl. copper gasket for flat sealing
087G6076
Generic across portfolio
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukahlutir fyrir orkumæla
087G6076
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | Generic across portfolio |
| Gerðir tenginga | Skrúfugangur |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (32pcs) - incl. copper gasket for flat sealing |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Pökkunarmagn | 32 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Stærð tengingar | R 1/2M 10 x 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Adapter mounting sensor |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | Accessories |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.041 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |