RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RET
087N6478
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Á/Af stýring | Já |
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Baklýstur skjár | Já |
| Breidd [mm] | 86.00 mm |
| Búnaður | Room heating |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 43 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni | ABS+PC, non-flammable |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Fæðigerð | 24Vdc |
| Fjöldi rása | 1 |
| Frostvörn | Já |
| Gerð stýringar | Opentherm hliðræn stýring |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hönnunarstaðall | EN 60730-2-9 |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kúluhörkupróf [°C] | 75 °C |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 1 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 3 A |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Mótandi stýring | Já |
| On/off hliðræn stýring | Já |
| Product line | Mechanical TRV |
| SCIP-málsskjalanr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Stöðuvísir | Já |
| Takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Uppsetning | 2 Wire |
| Viðmiðunarmengun | Stig 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Electronic programmable room thermostat |
| Vöruhópur | Room Thermostats, RET |
| Vörulýsing | RET2001 OT - V2 |
| Vörutegund | RET2001 |
| Vottun | CEUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.185 Kilogram |
| Net weight | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |